WIEGMANN
Image of PBXD1 N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.7 Acier au carbone - Gris, PBXD1
* Image représentative
Image of PBXD1 N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.7 Acier au carbone - Gris, PBXD1

N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.7 Acier au carbone - Gris, PBXD1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: PBXD1

N4 30.5 MM 1 Boîte à boutons profonde 4X4X4.7 Acier au carbone - Gris.

Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.

  • Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights
  • Provide protection against dirt, dust, oil and water
  • Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.

Détails du produit

Général

Application

Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.

Catalog Number

PBXD1

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 Gray Textured

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

1

Série

PBXD

Type

Deep Pushbutton Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725431052

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

3 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing