WIEGMANN
Image of WA060804GSC N4 Couvercle à vis joint 6X8X4 Acier au carbone - Gris, WA060804GSC

N4 Couvercle à vis joint 6X8X4 Acier au carbone - Gris, WA060804GSC

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA060804GSC

N4 Couvercle à vis joint 6X8X4 Acier au carbone - Gris.

Designed for use as a wiring box, junction box, pull box, and terminal box in many indoor or outdoor applications where dust or moisture is a problelm.

  • Corps et couvercles fabriqués en acier au carbone de calibre 14
  • Les coutures sont continuellement soudées et rectifiées
  • Les couvercles contiennent un joint en néoprène résistant à l'huile à cellules fermées
  • Le boîtier est livré avec des vis de couvercle en acier inoxydable qui se vissent dans les puits de joints pour empêcher le liquide, la poussière, etc. de pénétrer dans le boîtier par les trous de vis.
  • Goujon de terre situé dans la porte
  • Pas de trous, de découpes ou de trous de montage arrière