Marque: Wiegmann
No de catalogue: PBXD2SS
Designed to hold 30.5 mm oil-tight pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.
Application
Designed to hold 30.5mm oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection against dirt, dust, oil, and water. Extra deep design accommodates additional contact blocks for pushbuttons.
Catalog Number
PBXD2SS
Construction
Continuously Welded Seams
Enregistrements
UL, CSA
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Nombre de trous
2
Nombre de trous de boutons poussoirs
2
Ouvertures défonçables
No
Série
PBXD-SS
Taille des boutons-poussoirs
30.5 MM
Type
Enclosure
Type de couvercle
Pushbutton
Type de montage
External Mounting Plates
UPC
786725845699
Hauteur
6 in
Largeur
4 in
Longueur actuelle
4.81 in
Poids
17 lb
Profondeur
5 in
Profondeur actuelle
4.81 in
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1