WIEGMANN
Image of SSN4201610 N4X Pince murale à porte unique 20X16X10 Acier inoxydable 304, SSN4201610
* Image représentative
Image of SSN4201610 N4X Pince murale à porte unique 20X16X10 Acier inoxydable 304, SSN4201610

N4X Pince murale à porte unique 20X16X10 Acier inoxydable 304, SSN4201610

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SSN4201610

N4X Pince murale à porte unique 20X16X10 Acier inoxydable 304.

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids or contaminants. A wide variety of type 316 stainless steel enclosures are available specifically for applications in food processing plants and offshore oil exploration.

  • Fournit une protection inégalée pour le boîtier des composants électriques dans des environnements hautement corrosifs
  • ce boîtier est utilisé dans des environnements intérieurs et extérieurs fréquemment humides ou exposés constamment à l'eau, à d'autres liquides ou à des contaminants
  • une grande variété de boîtiers en acier inoxydable de type 316 sont disponibles spécifiquement pour applications dans les usines de transformation des aliments et l’exploration pétrolière offshore.

Détails du produit

Général

Application

Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or containments.

Catalog Number

SSN4201610

Construction

Continuously Welded Seams

Enregistrements

UL, CSA

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Ouvertures défonçables

No

Série

SSN4

Type

Enclosure

Type de loquet de verrouillage

Clamps

Type de matériel

304 Stainless Steel

Type de montage

External Mounting Feet

UPC

786725376155

Dimensions

Capacité en pieds cubes

4692 cu.in

Hauteur

12 in

Largeur

17 in

Largeur actuelle

16.5 in

Poids

37 lb

Profondeur

23 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Classe NEMA nominale

4X

Enregistré pour certification

  • cULus
  • IEC

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements