WIEGMANN
Image of HW-WM2420A Panneau arrière Série de contrôle 21X17 Aluminium, HW-WM2420A

Panneau arrière Série de contrôle 21X17 Aluminium, HW-WM2420A

Marque: Wiegmann

No de catalogue: HW-WM2420A

Panneau arrière Série de contrôle 21X17 Aluminium.

Aluminum back panel for the Control Series line of enclosures.

  • Panneau arrière en aluminium pour la gamme de boîtiers Control Series.

Détails du produit

Général

Catalog Number

HW-WM2420A

Matériau

Aluminum

Série

Control

Type

Back Panel

UPC

786725858422

Dimensions

Hauteur

21 in

Largeur

17 in

Poids

4.5 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Engineering Drawing

[FR] Terms and Conditions