WIEGMANN
Image of WA72P60F1 Porte à double battant 60X56 en acier au carbone - Blanc, WA72P60F1
* Image représentative
Image of WA72P60F1 Porte à double battant 60X56 en acier au carbone - Blanc, WA72P60F1

Porte à double battant 60X56 en acier au carbone - Blanc, WA72P60F1

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72P60F1

Porte à double battant 60X56 en acier au carbone - Blanc.

Détails du produit

Général

Application

For use with two door freestanding enclosures.

Catalog Number

WA72P60F1

Construction

Flanged

Couleur

White

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

WA-F1

Type

Back Panel

Type de fini

Smooth Hybrid Paint

Type de montage

Mounting Hardware

UPC

786725416608

Dimensions

Hauteur

60 in

Largeur

56 in

Poids

145 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1