Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA72P72F1
Application
For use with two door freestanding enclosures.
Catalog Number
WA72P72F1
Construction
Flanged
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Série
WA-F1
Type
Back Panel
Type de fini
Smooth Hybrid Paint
Type de montage
Mounting Hardware
UPC
786725416707
Hauteur
60 in
Largeur
68 in
Poids
187 lb
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1