WIEGMANN
Thermostat réglable Chauffage normalement fermé 14/176 Fahrenheit, TANC14176F
Image of TANC14176F Thermostat réglable Chauffage normalement fermé 14/176 Fahrenheit, TANC14176F

Thermostat réglable Chauffage normalement fermé 14/176 Fahrenheit, TANC14176F

Marque: Wiegmann

No de catalogue: TANC14176F

Thermostat réglable Chauffage normalement fermé 14/176 Fahrenheit.

Thermostats are designed to be used with many heating or cooling devices. This allows the heating or cooling equipment to operate when needed and save energy.

  • Cadran rouge à code couleur indiquant que le chauffage est normalement fermé
  • La connexion est une borne à 2 pôles pour 14-20 AWG
  • Facile à installer par clip sur rail DIN 35mm

Général

Application

Heating

Catalog Number

TANC14176F

Couleur

Gray

Matériau

PC Plastic

Type

Thermostat

UPC

786725886159

Dimensions

Hauteur

2 in

Hauteur actuelle

2.36 in

Largeur

2 in

Largeur actuelle

1.54 in

Profondeur

2 in

Profondeur actuelle

1.67 in

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Enregistré pour certification

UL/cUL Recognized

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6800

Quantité dans l'emballage

25