WIEGMANN
Image of DK16 Trousse d'écran anti-gouttes 16 po. Acier au carbone - Gris, DK16

Trousse d'écran anti-gouttes 16 po. Acier au carbone - Gris, DK16

Marque: Wiegmann

No de catalogue: DK16

Trousse d'écran anti-gouttes 16 po. Acier au carbone - Gris.

Drip shields are easily installed and are designed to protect door hardware from dripping water and settling dust.

  • Les vis, le joint et les rondelles d'étanchéité sont inclus
  • Le pare-gouttes s'adapte à la plupart des boîtiers à porte simple ou double
  • Des pinces de porte en acier inoxydable sont fournies pour remplacer les pinces de porte standard.