WIEGMANN
Image of WA10AXFN2 VENTILATEUR AXIAL - 230V / 100CFM 4 IN., WA10AXFN2

VENTILATEUR AXIAL - 230V / 100CFM 4 IN., WA10AXFN2

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA10AXFN2

VENTILATEUR AXIAL - 230V / 100CFM 4 IN.

230V / 100CFM 4 PO.

Général

Catalog Number

WA10AXFN2

Couleur

Black

Entrée

35 Watts

UPC

786725603107

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

10 in

Poids

5.5 lb

Profondeur

3.5 in

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

230 V

Logistique

Quantité dans l'emballage

1