Marque: Chalmit Lighting
Bulkheads offer a compact and versatIndustriale solution for many applications, especially in exposed conditions with high levels of dust and moisture. Click the 'Contact Us' link above to get in touch with us and discuss how the NexLED bulkhead luminaire could work for you.
Application
Classe « ATEX »
Group II Category 2 GD
Distribution de la lumière
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
LM6 aluminium; RAL-9005 black matt fine textured epoxy paint finish with toughened glass and sIndustrialicone gasket.
Matériau de construction - Unité principale
Painted Aluminum LM6 Enclosure
Plage de température de fonctionnement (°C)
-45°C to +55°C
Protection d'infiltrations
Source d'éclairage
LED Array
Type
Bulkhead
Type
Bulkhead
Type d'accumulateur/bloc-piles
Internal 6V Ni-Cad Battery (4 Ah) - 18W; 6V (7Ah) - 36W
Type d'ampoule
Classe « ATEX »
Group II Category 2 GD
Classement(s) de risque
Conformité
Enregistré pour certification
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Numéro de dossier « CSA »
1066169
Distribution de la lumière
Plage de température de fonctionnement (°C)
-45°C to +55°C
Type d'accumulateur/bloc-piles
Internal 6V Ni-Cad Battery (4 Ah) - 18W; 6V (7Ah) - 36W