Marque: GAI-Tronics
No de catalogue: 295-712W
Application
Clean Room Environment (healthcare, pharmacuetical, semi-conductor)
Catalog Number
295-712W
Couleur
Overlay
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1M
Options de connexion
VoIP
Résistance aux intempéries
Indoor
Série
Clean Phone® Series
Spécifications
UL/CSA, FCC
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Type
Keypad
Type de matériel
Stainless Steel
Type de signal
VoIP - SIP
Dimensions
2.0 po x 12.0 po x 12.0 po
Dimensions d'expédition
16.5 x 16.0 x 10.0
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Longueur
2 in
Poids
12.2 lb
Description de la tension nominale
24-48 VDC or PoE
Signal
Ethernet
Certification
UL/CSA/FCC
Conformité
FCC CRF 47 Part 15
Enregistré pour certification
UL/CSA/FCC
Résistance aux intempéries
Indoor
Haut-parleur de sortie
87 dB @ 1M
Options de connexion
VoIP
Plage de température d'entreposage
-40° C to +70° C
Température fonctionnement
-4°F to +131°F / -20°C to +55 °C
Températures nominales
-4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
Emplacement (ou points) de montage
Surface-Mount