GAI-TRONICS
Image of XDM005A Desktop Gooseneck Microphone

Desktop Gooseneck Microphone

Marque: GAI-Tronics

No de catalogue: XDM005A

Desktop Gooseneck Microphone (used with XAAB002A or consoles)

  • Noise Canceling
  • 16 Inch Adjustable Neck
  • 10 FT. Cord with 3.5 mm Monaural Plug with RCA Adapter
  • Stable weighted base with non-skid rubber mounts

Détails du produit

Général

Bloc d'alimentation

Phantom Power 3V DC

Catalog Number

XDM005A

Couleur

Black

Type

Microphones

Dimensions

Dimensions d'expédition

15.5 x 7.5 x 3.0

Poids

3 lb

Caractéristiques électriques

Sensibilité

-40 +/- 2db (0dB=1V/Pa at 1KHz

Signal

Audio

Ressources et téléchargements

Spécifications