HUBBELL CANADA
KIL_F_CG_SM-PINK
* Representative image
KIL_F_CG_SM-PINK

CG5050S - 1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .500-.625, Pink Insert

Brand:

Killark

Catalog ID:

CG5050S

1/2" Steel Cord Grip, Cable Range .500-.625, Pink Insert.

  • Distinctly colored grommets indicating cable ranges
  • Neoprene grommet seals out moisture and oils
  • Hexagon compression nut for easier wrenching and consistent torqueing
  • Smooth internal bushings protects conductors
  • Made from strong, durable zinc plated steel
  • Made in the USA

Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication et à la corrosion.

Product details

General

Catalog Number

CG5050S

Color Code

Pink

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Plaqué zinc

Material

Steel

Series

CG

Type

UPC

783936174273

Dimensions

Hub Size

1/2"

Weight

0.12 lb

Conductor Related

Cable Range

.500 - .625 in

Logistics

Carton Quantity

25