HUBBELL CANADA
Image of ENY40-1 ENY40-1 - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum
* Representative image
Image of ENY40-1 ENY40-1 - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum

ENY40-1 - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum

Brand:

Killark

Catalog ID:

ENY40-1

1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Aluminum.

Capacité de remplissage de 40 %. De grandes ouvertures avec des filets de fermeture pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages. Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages. Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre. Tuyau minimum

Product details

General

Application

Catalog Number

ENY40-1

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Peinture époxy en poudre

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

ENY

Type

UPC

783936110561

Dimensions

Gross Weight with Packaging

1.5

Hub Size

1/2"

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2