HUBBELL CANADA
Image of ENY40-1M ENY40-1M - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Iron
* Representative image
Image of ENY40-1M ENY40-1M - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Iron

ENY40-1M - 1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Iron

Brand:

Killark

Catalog ID:

ENY40-1M

1/2" ENY 40%-Fill Ver/Hor Seal Fitting Iron.

Capacité de remplissage de 40 %. De grandes ouvertures avec des filets de fermeture pour faciliter l'accès aux moyeux de conduits pour la réalisation de barrages. Bague isolée dans les moyeux de conduits pour protéger l'isolation des conducteurs contre les dommages. Moyeux filetés NPT pour assurer la continuité de la terre. Capacité minimale de tu

Product details

General

Application

Catalog Number

ENY40-1M

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Peinture époxy en poudre

Material

Iron

Series

ENY

Type

UPC

783936116198

Dimensions

Gross Weight with Packaging

1.5

Hub Size

1/2"

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistics

Carton Quantity

5