HUBBELL CANADA
KIL_F_KDES60M20_Front_Back_Isometric
* Representative image
KIL_F_KDES60M20_Front_Back_Isometric

Aluminum Drain, 3/4 NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X with Locknut

Brand:

Killark

Catalog ID:

KDEAL0075

Aluminum Drain, 3/4 NPT - Ex e Class I Div. 2 IP66/4X with Locknut.

  • Silicone O-ring supplied as standard and suitable for use in a -55°C to +80°C temperature range.
  • Aluminum.
  • Internal 316 stainless steel locknut supplied as standard.
  • When tightened to the proper torque the joint makes a hose down tight seal for type 4, 4X & IP66 application.

Le drain et le reniflard KDE s'installent soit dans la partie inférieure, soit dans la partie supérieure d'une armoire. Lorsqu'ils sont installés en bas, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut s'accumuler dans les armoires électriques. Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'un boîtier, ils agissent comme un drain alimenté par gravité pour expulser l'humidité de la condensation qui peut se former dans les boîtiers électriques.

Product details

General

Application

Catalog Number

KDEAL0075

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Operating Temperature Celcius Max

80

Operating Temperature Celcius Min

-55 °C

Operating Temperature Range Celcius

-55°C to 80°C

Series

KDE

Type

UPC

783936124070

Dimensions

Hub Size

3/4"

Certifications And Compliance

ATEX File Number

15ATEX3028X

CSA File Number

2715851

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

IECEx File Number

15.0002X

Nema Rating

3, 4, 4X

Logistics

Carton Quantity

10