HUBBELL CANADA
KIL_F_MC14_Assembled
* Representative image
KIL_F_MC14_Assembled
play
45 & 90 Degree Cable Glands
play
45 & 90 Degree Cable Glands

MC14C - MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend

Brand:

Killark

Catalog ID:

MC14C

MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT 45° Bend.

  • 360° armor grouding spring is resuable
  • Copper free aluminum construction for harsh, corrosive and certain hazardous areas
  • Provides sealing back nut plus inner o-ring seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure
  • Patent pending combination union elbow that allows proper 360° alignment where space is limited
  • Compact 45° bend for optimized wiring configurations
  • Armor is terminated prior to bend allowing for minimal bending radius

La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interlock, à ondulation continue et à armure soudée. Ils sont conçus pour une utilisation en intérieur et en extérieur et permettent un pliage à 45 et 90 degrés lorsque l'espace est limité.

Product details

General

Catalog Number

MC14C

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

MC

Style

45 Degree

Type

UPC

783936154053

Dimensions

Hub Size

1/2"

Conductor Related

Cable Range

.60 - .82 in

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Zone 20

IP Rating

IP66

Nema Rating

3, 4, 4X

Resources and downloads

Customer Notices

Videos

play
45 & 90 Degree Cable Glands
play
45 & 90 Degree Cable Glands