HUBBELL CANADA
KIL_F_MC2_Right_Isometric
* Representative image
KIL_F_MC2_Right_Isometric

MC1B - MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT Slim

Brand:

Killark

Catalog ID:

MC1B

MC Series - Aluminum Cable Connector 1/2" NPT Slim.

  • 360° armor grounding spring is reusable
  • Copper free aluminum construction for harsh, corrosive and certain hazardous locations
  • Provides sealing back nut plus inner o-ring seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure
  • Robust threads and world class seal enables easy installation with minimal torque required

La série de connecteurs de câble en aluminium MC est conçue pour être utilisée avec des câbles à gaine interverrouillée, à ondulation continue et à armure soudée. Cette série est destinée à être utilisée lorsqu'il est essentiel d'assurer une mise à la terre positive du câble et pour les connexions de type 3, 4.

Product details

General

Catalog Number

MC1B

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Series

MC

Style

Straight

Type

UPC

783936154046

Dimensions

Hub Size

1/2"

Conductor Related

Cable Range

.51 - .63 in

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Zone 20

IP Rating

IP66

Nema Rating

3, 4, 4X

Logistics

Carton Quantity

10