HUBBELL CANADA
Image of KFL14IE0530 KFL14IE0530 - KFL-X 14000 LUMEN 120-277 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

KFL14IE0530 - KFL-X 14000 LUMEN 120-277 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

Brand: Killark

Catalog ID: KFL14IE0530

KFL-X 14000 LUMEN 120-277 VAC 50/60 Hz 5000K CCT 70 CRI

  • Standard 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -50°C to 65°C
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On – Including after power interruption
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant

Les projecteurs à LED de la série KFL-X sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette et agréable.