APERÇU
Voici la nouvelle génération PATRIOT® 4-POINT® PAT81K2 de la gamme d'outils de sertissage à batterie sans matrice.
Ce nouveau concept plus léger offre aux utilisateurs la même connexion sûre toujours fiable. Ainsi en réduisant le poids, son équilibre ergonomique a vu une amélioration par rapport à son prédécesseur. De plus, l'ajout des guides de connecteurs permet d'obtenir un processus plus cohérent et plus fiable tout en garantissant l'alignement des connecteurs pendant le sertissage.
Ergonomie améliorée, fiabilité accrue, et même connexion sûre.
ERGONOMIQUE
- Tête de verrouillage style
loquet pour un accès facile
et une flexibilité accrue - 360⁰ de rotation de la tête
- Guides de sertissage uniques
pour améliorer la fiabilité et
simplifier l’utilisation - Ergonomie améliorée et
plus équilibrée - Poignée perfectionnée pour
réduire la fatigue lors de
l’utilisation
DURABLE
- Système sans matrice avec capacité télémétrique
- Transmission INFINITY DRIVE® robuste et fiable
- Système de pompe hydraulique breveté à grande vitesse
- Le PCB à revêtement conforme protège les circuits électroniques pour fonctionner dans des conditions météorologiques extrêmes
- Accepte les batteries Makita 2.0Ah – 6.0Ah
SÉCURITAIRE
- Grands déclencheurs marche/arrêt
- Pontet intégré
- Zone de préhension perfectionnée pour éviter le glissement
- Connexions certifiées CSA lorsqu’elles sont utilisées avec le système d’ingénierie BURNDY®
PAT81K2

CAPACITÉSCapacité de sertissage | ||
---|---|---|
Type de connecteur | Type de conducteur | Gammes |
Bornes et épissures | Cuivre | #8 AWG-1000 kcmil |
Cuivre Flex | #8 AWG-777,7 kcmil | |
Aluminum | #8 AWG-750 kcmil | |
HYPLUG™ | ||
Aluminum | #8 AWG-750 kcmil |
SYSTÈME DE NUMÉROTATION: Exemple - PAT81K2U03A3 | ||||
CONFIGURATION DU PRODUIT | ||
---|---|---|
Numéro de référence | Description du produit (Tous les outils acceptent les batteries Lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah) | |
PAT81K2U03A2 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion de 3,0 Ah, chargeur CA 120 V, étui rigide | |
PAT81K2U03D2 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion 3,0 Ah, chargeur 12 V CC, étui rigide | |
PAT81K2U05A2 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion de 5,0 Ah, chargeur CA 120 V, étui rigide | |
PAT81K2U05D2 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion 5,0 Ah, chargeur 12 V CC, étui rigide | |
PAT81K2U03A3 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion 3,0 Ah, chargeur CA 120 V, sac Pro | |
PAT81K2U03D3 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion 3,0 Ah, chargeur 12 V CC, sac Pro | |
PAT81K2U05A3 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion de 5,0 Ah, chargeur CA 120 V, sac Pro | |
PAT81K2U05D3 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, batterie Li-ion de 5,0 Ah, chargeur 12 V CC, sac Pro | |
PAT81K2U0002 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, étui rigide, sans batterie, sans chargeur | |
PAT81K2U0003 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, sac Pro, sans batterie, sans chargeur | |
PAT81K2U0000 | Sertisseur PAT81K2 4-POINT® à batterie avec tête de verrouillage style loquet sans matrice 6 tonnes, guides, sans batterie, sans chargeur, sans étui |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Force de sortie | 6 tonnes |
Poids de l'outil | 12,6 lbs (5,7 kg) |
Taille | 38,6 cm x 37,9 cm x 8,25 cm |
Style de matrice | Sans matrice |
Tension de fonctionnement | Lithium-Ion 18V-DC |
Temps de recharge | 30 minutes (3,0Ah) 45 minutes (5,0Ah) |
Garantie | Garantie limitée de 5 ans Garantie à vie sur INFINITY DRIVE® Garantie de 3 ans sur batteries et chargeur |
ACCESSOIRES | |
---|---|
BAT18VLI | Batterie haute capacité LI Makita (3.0Ah) |
BAT18V5AHLI | Batterie haute capacité LI Makita (5.0Ah) |
PATCHGRLI | Chargeur Makita 120V-AC |
PATCHGRLIDC | Chargeur Makita 12/24V-DC |
81KSMLGUIDEKIT | Ensemble de (2) petits guides pour le cuivre #8 - #4 et pour l’aluminium #8 - #6 ; utiliser avec les pinces à sertir de la série 81K2 |
81KLRGGUIDEKIT | Ensemble de (2) grands guides pour le cuivre #3 - #250 et pour l’aluminium #5 - #3/0 ; utiliser avec les pinces à sertir de le série 81K2 |
SAC PATPRO | Sac Pro en nylon pour les outils PATRIOT® |