HUBBELL CANADA
Image of 1494B25 Oeillet métallique universel de 1 po, 1494B25
* Image représentative
Image of 1494B25 Oeillet métallique universel de 1 po, 1494B25
Liquidation

Oeillet métallique universel de 1 po, 1494B25

Marque: Raco

No de catalogue: 1494B25

Œillet métallique universel de 1 po.

  • Universal design fits in a standard 1 in. Trade Size hole (1-3/8 in. diameter), or various factory-punched stud confi gurations, eliminating the need to carry multiple SKU's
  • Snap-in design secures quickly and safely to the metal stud opening
  • Grommets prevent safety hazards and costly repairs by protecting the conductors against physical damage
  • Light-weight plastic material eases installation
  • UL and CSA listed for your safety and peace of mind

Détails du produit

Général

Catalog Number

1494B25

Couleur

Yellow

UPC

050169912768

Dimensions

Taille du marché

1 in.

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

432

Nombre de paquets minimum

6

Quantité dans l'emballage

6

Ressources et téléchargements