HUBBELL CANADA
Image of FT302W Accessoire broche et manchon CEI, pour 20A et 30A, moyeu 1" NPT, passage d'alimentation, FT302W

Accessoire broche et manchon CEI, pour 20A et 30A, moyeu 1" NPT, passage d'alimentation, FT302W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FT302W

Broche et manchon CEI à usage intensif, de qualité industrielle, accessoire, pour 20A et 30A, moyeu 1" NPT, passage d'alimentation, vis de montage incluses.

FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.

  • Qualité industrielle
  • Pour moyeu NPT 1" 20 A et 30 A
  • Alimentation