YAE22Z3.
Application
Power Connector
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Flanged Fork
Catalog Number
YAE22Z3
Code de couleur
Amber
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAE-Z, Flanged
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810803820
UPC 14 Digit GTIN
00781810803820
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/23 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,13 pouce
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.92 pouces
Dimension - N en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
26 AWG-20 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 26;AN 22;AN 20
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
26 - 20 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Oui
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche à bride
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
10000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Bulk