Marque: Burndy
No de catalogue: YAE22G14
Application
Types YAE-G and YAE-N terminals are rated 105 Deg C and meet military standard AS25036 Class 2 and SAE-AS7928 requirements
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE22G14
Code de couleur
Amber
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
YAE-G
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810804667
UPC 14 Digit GTIN
00781810804667
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.84 pouces
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
8/47
Dimension - Z (pouces)
0.27 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
26 AWG - 20 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 26;AN 22;AN 20
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20
Tailles (calibres) de conducteurs
26 - 20 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conforme aux normes industrielles
Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
1000
Quantité dans l'emballage
1000