Application
For use on copper compression connections
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAE18N26
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAE-N
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810804353
UPC 14 Digit GTIN
00781810804353
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.125 in
Dimension - D en pouces
0.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
20 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.22 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,78 pouce
Dimension - N en pouces
0.11 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4
Dimension - Taille du trou en pouces
0.12 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/25
Dimension - Z (pouces)
0.19 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 16 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 22;AN 20;AN 18;AN 16
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000