Application
Types YAE-G and YAE-N terminals are rated 105 Deg C and meet military standard AS25036 Class 2 and SAE-AS7928 requirements
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring Terminal
Catalog Number
YAE18G43
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Températures nominales
105° C
Type
YAE-G
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810804605
UPC 14 Digit GTIN
00781810804605
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,805 pouce
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4 - #6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.145 in
Dimension - Z (pouces)
0.194 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
18 AWG - 16 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
105° C
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000