HUBBELL CANADA
Borne - isolée nylon, fourche à collerette, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14Z4
Image of YAE14Z4 Borne - isolée nylon, fourche à collerette, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14Z4
Image of YAE14Z4 Borne - isolée nylon, fourche à collerette, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14Z4
Discontinué

Borne - isolée nylon, fourche à collerette, poignée d'isolation multi-doigts, YAE14Z4

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE14Z4

Remplacé par:

YAE14N78F

Cosse en cuivre, languette à fourche, avec trou d'inspection, 16-14 AWG, montants #8-#10, isolée, canon court, électro-zinguée, 600 Volts Max.

  • La conception de la languette de fourche à bride permet une installation rapide car il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • les brides à l'extrémité de la borne à fourche aident à empêcher une borne légèrement desserrée de se déconnecter complètement de la vis
  • les brides facilitent la fixation d'une borne desserrée.

Général

Application

For Faster Installation While Maintaining Security If Supporting Screw Becomes Loose

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Flanged Fork

Catalog Number

YAE14Z4

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type

YAE-Z, Flanged

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Type de placage

Étain électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810804124

UPC 14 Digit GTIN

00781810804124

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,16 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.36 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.08 pouces

Dimension - N en pouces

0.24 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8 - #10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN16 - AN14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

10000

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bulk