HUBBELL CANADA
Image of RR201CHSS ENCASTREMENT D'HORLOGE RCPT, 20A 125V, SS, RR201CHSS
Image of RR201CHSS ENCASTREMENT D'HORLOGE RCPT, 20A 125V, SS, RR201CHSS
Image of RR201CHSS ENCASTREMENT D'HORLOGE RCPT, 20A 125V, SS, RR201CHSS
Discontinué

ENCASTREMENT D'HORLOGE RCPT, 20A 125V, SS, RR201CHSS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RR201CHSS

Remplacé par:

RR201CHSSTR

HORLOGE SUSPENSION ENCASTRÉE RCPT, 20A 125V, SS.

  • 20A 125V
  • SS

Clock Hanger Receptacle

Général

Application

Special Use Products

Catalog Number

RR201CHSS

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Acier inoxydable

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

UPC

883778100475

Dimensions

Poids

0.35 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10