Marque: Burndy
No de catalogue: YPC40A36
Catalog Number
YPC40A36
Indice de matrice
T
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
CRIMPIT™
Plaqué
N
Type de placage
Unplated
UPC
781810138700
UPC 14 Digit GTIN
00781810138700
Dimension - Hauteur en pouces
3.70 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
127 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.88 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5 in
Conducteurs - ACSR plage de la série Str
556.5 kcmil-795 kcmil
Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str
336.4 kcmil-556.5 kcmil
Conducteurs - AL plage de la série Str
600 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str
397 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - AL prises intermédiaires Str
397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Conducteurs - AL série Str
600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
600 kcmil-800 kcmil
Conducteurs - Cuivre série Str
600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
397 kcmil-600 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
397 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;477 kcmil;500 kcmil;550 kcmil;556 kcmil;600 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM