HUBBELL CANADA
Image of 480710 Interrupteurs et commandes d'éclairage, ensemble lampe témoin, 120V CA, opale, 480710
Image of 480710 Interrupteurs et commandes d'éclairage, ensemble lampe témoin, 120V CA, opale, 480710

Interrupteurs et commandes d'éclairage, ensemble lampe témoin, 120V CA, opale, 480710

Marque: Bryant

No de catalogue: 480710

Interrupteurs et commandes d'éclairage, ensemble lampe témoin, 120V CA, opale.

  • 120 V CA
  • Opale

Détails du produit

Général

Catalog Number

480710

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Opale

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Neon Pilot Lights

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Neon Pilot Light

UPC

781786685109

Vie utile

Dependant on Voltage Sag or Swell

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Courant nominal

3.2E-4

Puissance en Watts

1/25th

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements