Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #10/4 SJO, fils conducteurs
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLM45104
Enrouleur motorisé pour câble, 45pi, #10/4 SJO, fils conducteurs
Enrouleur de câble motorisé qui peut se lever et se rétracter au niveau souhaité par pression d'un bouton.
Boîtier et base en aluminium moulé durable et résistant à la corrosion
UL Type 1
Le bras guide multi-positions peut être monté dans deux positions différentes
Le verrou à cliquet maintient automatiquement la longueur de câble souhaitée ou peut être désengagé sur le terrain pour des applications à tension constante.