HUBBELL CANADA
Image of T153930 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930
Image of T153930 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930
Image of T153930 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930
Image of T153930 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930
Image of T153930 Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA, T153930

Marque: Acme Electric

No de catalogue: T153930

Transformateur de contrôle industriel - Environnement difficile, 240/480/600 - 100/120V, 3000VA.

  • Conçu pour être installé à l'extérieur du panneau de contrôle

Détails du produit

Général

Catalog Number

T153930

Catégorie de produit

Industrial Control Transformer

Classe d'isolation UL

155°C

Construction

Encapsulated

Élévation de température max.

55 Degrees Celsius

Matériau des enroulements

CU

Tension secondaire

100/120 V

Type de montage

Wall

UPC

047503183205

Dimensions

Dimensions

10.19 po x 13.25 po x 13.85 po

Hauteur

13.85 in

Largeur

13.25 in

Longueur

10.19 in

Poids

130 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension primaire

240/480/600 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Norme « CSA »

C22.2 No 47

Norme « UL »

UL 506

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements