HUBBELL CANADA
Image of M47413 Pole Clamp Only, 2-1/2"
*Image représentative
Image of M47413 Pole Clamp Only, 2-1/2"

Pole Clamp Only, 2-1/2"

Marque: CHANCE Utility

No de catalogue: M47413

Pole Clamp 2.5 in (63 mm)

Made of strong, lightweight aluminum alloy

Général

Catalog Number

M47413

Type

Pole Clamp Only

Type

Wire Tong

Type de produit

Saddle

UPC

096359048206

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 5.56 po x 5.5 po

Dimensions Métrique

159 mm x 141 mm x 140 mm

Hauteur

5.5 in

Largeur

5.56 in

Largeur métrique

141 mm

Longueur

6.25 in

Longueur Métrique

159 mm

Mesure du poids

1.1 kg

Métrique de hauteur

140 mm

Poids

2.5 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

343

Quantité dans l'emballage

1