HUBBELL CANADA
Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur queue de cochon à angle droit, 20A 125V, SNAP1RA
Image of SNAP1RA Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur queue de cochon à angle droit, 20A 125V, SNAP1RA
Image of SNAP1RA Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur queue de cochon à angle droit, 20A 125V, SNAP1RA
play
SNAPConnect Devices
play
Autoguard GFCI Receptacles
+1
Image of SNAP1RA Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur queue de cochon à angle droit, 20A 125V, SNAP1RA
Discontinué

Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur queue de cochon à angle droit, 20A 125V, SNAP1RA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP1RA

Remplacé par:

SNAP1RNA

Prise à lame droite, SNAPConnect, connecteur à queue de cochon à angle droit, qualité commerciale, 2-pôles 3-fils avec terre, 20A 125V.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Logement transparent pour inspecter les contacts
  • SNAP audible, indique une connexion solide
  • Réduit le temps d'installation
  • Conception entièrement isolée

Solid Leads

Général

Application

  • Quick Connection
  • Extra Heavy Duty

Catalog Number

SNAP1RA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Clair

Famille de produit

Straight Blade Devices

Longueur de mine de plomb

6 inch leads

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Série

SNAPConnect® Series

Spécifications

  • Contact - Brass
  • Terminal Body - PBT
  • Wire - #12 AWG, T90 Nylon FT-1, PVC 90°C (min)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Pigtailed Connector

Type d'article

SNAPConnect® Connector

UPC

783585251981

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 0.78 po x 0.79 po

Hauteur

0.79 in

Largeur

0.78 in

Longueur

1.48 in

Longueur de mine de plomb

6 inch leads

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Connectorized

Courant nominal

15-20 A

Courant nominal

15 A - 20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

Pre-Wired #12 THHN

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA, C22.2, No. 42 File 285
  • Fed. Spec. W-C-596
  • NEMA® WD-6 Compliant
  • UL Listed to UL498 File No. E2186

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum
  • Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device
  • Environmental: Flammability- UL 94V-2
  • Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C
  • minimum -40°C (w/o impact)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

20