HUBBELL CANADA
Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Taille du manchon 1-½" - Volume 31.0 pouces cubes, OLR-5CG
Image of OLR-5CG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Taille du manchon 1-½" - Volume 31.0 pouces cubes, OLR-5CG
*Image représentative
Image of OLR-5CG Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Taille du manchon 1-½" - Volume 31.0 pouces cubes, OLR-5CG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Taille du manchon 1-½" - Volume 31.0 pouces cubes, OLR-5CG

Marque: Killark

No de catalogue: OLR-5CG

Série O/Série Duraloy 5 - Corps de conduit en aluminium avec couvercle et joint - Type LR - Taille du manchon 1-½" - Volume 31.0 pouces cubes.

  • Up to date with 419 and tapered hubs specifications
  • Type 4 when used with neoprene gasket and cover
  • Malleable iron suitable for use in concrete
  • Interchangeable with competitive cover/gasket
  • Staked stainless steel screws on stamped covers
  • 1-1/4” – 4” LB and C hub configurations now available withrollers for relief of pulling conductors
  • Killark K-Pak available which neatly packs cover and gaskettogether with displayed part number and UPC bar code store front displaying
  • For conduit body packaged with cover and gasket, add CG to the catalog number

Moyeux filetés coniques (NPT). Étanche à la pluie. Interchangeable avec des produits concurrents. Visserie inox sur couvercles emboutis et moulés. Le volume est de 31 cu. dans.

Général

Application

To provide access to conductors for pulling, splicing, and maintenance. Threaded for rigid conduit and IMC.

Catalog Number

OLR-5CG

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

LR

Série

O Series

Type

Conduit Body With Cover & Gasket

Type de couvercle

Stamped

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936480107

Dimensions

Dimensions

9 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

9 in

Poids brut de l'emballage

1.65

Taille du moyeu

1-1/2"

Configuration

Motif du moyeu

LR

Logistique

Quantité dans l'emballage

1