Marque: Killark
No de catalogue: XEDS-100
Convient aux applications intérieures.
Catalog Number
XEDS-100
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
3
Série
XEDS
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936898087
Hauteur
16 in
Largeur
9.125 in
Poids
17 lb
Profondeur
7
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC/250 VDC
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
3R, 4, 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Numéro de dossier « UL »
E53290