HUBBELL CANADA
Image of HWP-SC42 Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 42" de largeur, HWP-SC42
Image of HWP-SC42 Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 42" de largeur, HWP-SC42
play
Image of HWP-SC42 Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 42" de largeur, HWP-SC42

Trousse complète de chariot à étagères avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 42" de largeur, HWP-SC42

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-SC42

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Trousse complète avec trois tablettes réglables de 12" de profondeur et de 42" de largeur. Les trousses comprennent des étagères en acier, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie. Les éléments du cadre et les tablettes en aluminium ont un fini en polyester beige cuit au four. Les supports en acier, y compris les supports d'étagères, sont noirs. Quatre roulettes à usage intensif et des embouts noirs sont également inclus.

Détails du produit

ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

HWP-SC42

UPC

783246006516

Medios

Vidéos

play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics