Marque: Bryant
No de catalogue: 1254IGO
Application
Commercial/Industrial
Catalog Number
1254IGO
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Orange
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre de prises de sortie
4
Série
Straight Blade
Type
Four Outlet Receptacle
Type d'article
Smooth Face
UPC
781786336315
Dimensions
4.3 po x 4.30 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
4.3 in
Longueur
4.3 in
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
5-15R
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10