HUBBELL PREMISE WIRING
Image of MCCBP350 Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 3.5", MCCBP350

Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 3.5", MCCBP350

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: MCCBP350

Composants de l'armoire, panneau de remplissage, 3.5".

  • Améliore le confinement des allées chaudes/froides en bloquant les unités de rack ouvertes 
  • la construction en aluminium permet une utilisation à long terme

Détails du produit

Général

Catalog Number

MCCBP350

Indicateur EU RoHs

Yes

Spécifications

  • Color - Black
  • Material - Aluminum

Type

Filler Panels

UPC

662620783727

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

210

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements