HUBBELL PREMISE WIRING
Image of SS82 Plaque murale métallique double duplex standard, SS82
Image of SS82 Plaque murale métallique double duplex standard, SS82
Qualifié Buy America(n)

Plaque murale métallique double duplex standard, SS82

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: SS82

Plaque murale métallique 2-groupes duplex, standard, en acier inoxydable.

Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.

  • Idéal pour les environnements très corrosifs
  • non magnétique
  • un film plastique protecteur aide à prévenir les rayures et les dommages.

Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation

Détails du produit

Général

Catalog Number

SS82

Construction

Stamped

Couleur

Acier inoxydable

Coupure (ou découpure)

2) Duplex

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical Mount

Spécifications

  • Appearance - Horizontal brushed finish
  • Mounting Screws - 302/304 SS, Slotted Head
  • Plate Material - Stainless steel 302/304
  • Plate Openings - Duplex Receptacle
  • Plate Type - 2-Gang

Taille

2-Gang

Type

Plates

Type d'article

Screw Mount

UPC

883778201318

Dimensions

Épaisseur

0.035

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

TAA Compliant (All status valid till December 2024)

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Page du catalogue