Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: SS82
Stainless steel wallplates provide solutions for a variety of industrial and commercial applications. 302/304 Type Stainless Steel Non-magnetic: 18.0% Chromium, 8% Nickel - Ideal for highly corrosive environments such as hospitals, food processing, static free requirements and more; ideal for environments subjected to heavy abuse. 430 Type Stainless Steel Magnetic: 17.0% Chromium, less than 0.5% Nickel - Aesthetically identical to the 302/304 type stainless steel wallplates and are best suited for environments where corrosion resistance is less critical; ideal for standard commercial use. Smooth Solid Brass - Provides a plush appearance with the durability of metal; finish is lacquer coated to inhibit oxidation. Anodized Aluminum - Non-magnetic and corrosion resistance for a wide range.
Le film protecteur aide à prévenir les rayures et les dommagesAffiche une apparence soignée avec la durabilité du métalL'airain et l'aluminium sont recouverts d'une couche de laque pour empêcher l'oxydation
Catalog Number
SS82
Construction
Stamped
Couleur
Acier inoxydable
Coupure (ou découpure)
2) Duplex
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical Mount
Spécifications
Taille
2-Gang
Type
Plates
Type d'article
Screw Mount
UPC
883778201318
Épaisseur
0.035
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
TAA Compliant (All status valid till December 2024)
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
8000
Quantité dans l'emballage
10