HUBBELL PREMISE WIRING
Image of REKBB30 Quincaillerie pour armoires, panneau arrière en contreplaqué, 30"., REKBB30

Quincaillerie pour armoires, panneau arrière en contreplaqué, 30"., REKBB30

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: REKBB30

Quincaillerie pour armoires, panneau arrière en contreplaqué, 30".

  • 30"

Détails du produit

Général

Application

QUADCAB Accessories

Catalog Number

REKBB30

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Premise Wiring

Type

Backboards

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620829241

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Largeur

19.8 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

APA Grade AC Plywood Painted Fire-Retardant

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Dessins de vente