HUBBELL PREMISE WIRING
Image of REK110 Quincaillerie pour armoires, rails de montage pour blocs 110/66, REK110
Image of REK110 Quincaillerie pour armoires, rails de montage pour blocs 110/66, REK110

Quincaillerie pour armoires, rails de montage pour blocs 110/66, REK110

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: REK110

Quincaillerie pour armoires, rails de montage pour blocs 110/66.

  • Rails de montage en bloc 110/66

Détails du produit

Général

Application

QUADCAB Accessories

Catalog Number

REK110

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Cold Rolled

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Premise Wiring

Type

Block Mounting Rail

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620828015

Dimensions

Épaisseur

0.0625

Largeur

4.2 in

Ressources et téléchargements