Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: HPW48RR19ML
Application
Equipment Relay Rack
Catalog Number
HPW48RR19ML
Couleur
Mill
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
24U
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Premise Wiring
Type d'article
Equipment Rack
UPC
662620807447
Épaisseur
0.14
Largeur
20.25 in
Profondeur
14.75 in