HUBBELL PREMISE WIRING
Image of IR221APG REBOX® industriel, 24" de haut X 24" de profondeur, AC1, préconfiguré, gris. Wide X12" Deep, AC1, Preconfigured, Gray, IR221APG

REBOX® industriel, 24" de haut X 24" de profondeur, AC1, préconfiguré, gris. Wide X12" Deep, AC1, Preconfigured, Gray, IR221APG

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IR221APG

REBOX® industriel, 24" de haut X 24" de profondeur, AC1, préconfiguré, gris. Wide X12" Deep, AC1, Preconfigured, Gray.

  • AC1
  • Préconfiguré
  • Gris

Détails du produit

Général

Application

Industrial REBOX®, Pre-Configured, 24" Height X 22" Depth, Gray, AC1

Catalog Number

IR221APG

Marque des goujons

Cabinets

Matériau de construction - Unité principale

Steel

Taille

Standard Sized Product

Type

Industrial REBOX®

UPC

662620606347

Dimensions

Hauteur

24 in

Profondeur

12

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

Per TIA

Ressources et téléchargements