HUBBELL CANADA
Image of ADUP-23 ADUP-23 - Male 3/4" - Female 1" Adapter, Aluminum

ADUP-23 - Male 3/4" - Female 1" Adapter, Aluminum

Brand: Killark

Catalog ID: ADUP-23

Male 3/4" - Female 1" Adapter, Aluminum

  • Tapered threads (NPT)
  • Smooth internal bushing protects conductors
  • Threaded for Rigid Conduit or IMC

Les bagues de réduction et les adaptateurs de Killark permettent de réduire la taille commerciale des trous taraudés et leur bague interne lisse protège les conducteurs. Le large éventail de gammes de réduction permet de réaliser presque toutes les combinaisons de changements de taille. Ils sont disponibles en copp

General

Catalog Number

ADUP-23

Color

Silver

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Material

Copper-free aluminum

Series

ADUP

Type

UPC

783936173832

Dimensions

Hub Size

Male: 3/4" Female: 1"

Weight

0.51 lb

Certifications And Compliance

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Logistics

Carton Quantity

20