Brand: Killark
Catalog ID: CG1275S
Les connecteurs de câbles en acier de la série CG de Killark sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Le code couleur unique de l'œillet permet d'identifier facilement les gammes de câbles. Les connecteurs de la série CG résistent à la plupart des produits chimiques et des solvants utilisés dans la fabrication.
Catalog Number
CG1275S
Color Code
Blue
EU RoHS Indicator
Contact Manufacturer
Finish Type
Zinc Plated
Material
Steel
Series
CG
Type
UPC
783936174129
Hub Size
3/4"
Weight
0.18 lb
Cable Range
.125 - .250 in
Carton Quantity
10