
Brand: TayMac
Catalog ID: RB550S
Les boîtiers de sortie ronds de la série RB sont fabriqués en métal moulé sous pression de qualité commerciale supérieure et recouverts d'un revêtement en poudre de première qualité. Les boîtiers de sortie de la série RB sont disponibles avec quatre (4) ou cinq (5) trous de 1/2 pouce ou 3/4 pouce. Les.
Catalog Number
RB550S
Color
Construction
Metallic
Material
Cast Metal
Material Type
Metallic
Number Of Outlets
5
Type
UPC
092326110778
Cubic Capacity
37.238292 cu.in
Depth
1.62 in
Height
5.46 in
Package Height
5.46 in
Package Length
1.62 in
Package Weight
0.554 lb
Package Width
4.21 in
Width
4.21 in
Certified Listed
UL Listed
NEC
Compliant
Nema Rating
NEMA 3R
Number Of Outlets
5
Carton Quantity
13
Packaging Type
Shrinkwrap
Pallet Quantity
1755