HUBBELL CANADA
Technologie de terminaison sans vis EdgeConnect™

Des économies sur toute la gamme EdgeConnect

La technologie EdgeConnect améliore les performances et la productivité à travers toute notre gamme de dispositifs de câblage industriels et commerciaux. Découvrez nos catégories de produits étendues, qui incluent des dispositifs Twist-Lock®, des prises à lame droite et des interrupteurs. Utilisez notre calculatrice d'économies pour découvrir combien de temps et d'argent vous pourriez économiser.

Twist-Lock

Twist-Lock

Les dispositifs Twist-Lock® équipés de la technologie EdgeConnect offrent une performance robuste dans tout environnement industriel sujet aux vibrations. Disponibles également en noir intégral, parfaits pour l'industrie du divertissement.

Lame droite

Lame droite

Augmentez la productivité et réduisez les coûts de main-d'œuvre avec nos prises à lame droite EdgeConnect, désormais disponibles avec Contrôle de charge CONTROLLED pour une efficacité énergétique accrue.

Interrupteurs

Interrupteurs

Les interrupteurs de haute résistance équipés de la technologie EdgeConnect allient l'avantage d'une installation rapide avec des connexions les plus sûres et les plus fiables.

Pourquoi EdgeConnect est meilleur

Des ressorts en acier robustes saisissent fermement les fils et exercent une pression continue, maintenant les fils en sécurité même dans des environnements difficiles tout en permettant une déconnexion facile lorsque nécessaire. De plus, l'absence de bornes à vis apparentes renforce encore la sécurité.

Explorez la Foire aux questions pour en apprendre davantage.
Temps de terminaison accéléré de 65 à 80 %

Temps de terminaison accéléré de 65 à 80 %


Regardez notre vidéo pour voir la vitesse de terminaison avec EdgeConnect:

Performance vibratoire améliorée de 25 à 60%

Performance vibratoire améliorée de 25 à 60%


Regardez notre vidéo pour un aperçu de la technologie EdgeConnect:

Force de rétention de fil deux fois plus solide

Force de rétention de fil deux fois plus solide


Regardez notre vidéo pour voir la solidité des connexions EdgeConnect:

Des connexions plus solides en moins de temps avec la technologie EdgeConnect

Utilisez votre souris pour faire pivoter et zoomer l’image.

Le temps, c'est de l'argent.

Votre temps est précieux. Découvrez combien vous pouvez économiser en intégrant des dispositifs EdgeConnect dans vos projets. Essayez notre calculatrice d'économies pour voir l'impact. Plus vous utilisez les dispositifs EdgeConnect, plus les économies sont importantes.

$

Traditional

$833
8.3 Hours Labour
vs

EdgeConnect™

$278
2.8 Hours Labour

Foire aux questions

Cela correspond-il au même principe que le fil poussoir?
Cela correspond-il aux connecteurs WAGO™?
Comment la terminaison se renforce-t-elle avec le temps?
Les dispositifs EdgeConnect acceptent-ils un fil toronné de calibre dix?
Peut-on diviser le circuit?
Quelle longueur de fil dois-je dénuder?
Cela s'adaptera-t-il dans des boîtes murales traditionnelles?
Les dispositifs EdgeConnect peuvent-ils utiliser des plaques murales standard?
Pourquoi les poussoirs sont-ils de couleurs différentes?
Y a-t-il du métal exposé?
Y a-t-il des dispositifs EdgeConnect avec DDFT?
Puis-je recâbler après que le poussoir soit engagé?

Outil de référence croisée

Trouvez facilement des solutions de rechange aux pièces concurrentes grâce à notre outil de référence croisée. Repérez des options équivalentes ou compatibles dans notre vaste base de données afin d’assurer un remplacement sans faille.

Ce que disent les utilisateurs d'EdgeConnect

Je tiens à vous remercier pour les dispositifs Twist-Lock EdgeConnect. Ils sont incroyables et vont grandement faciliter mon travail alors que nous les utilisons pour développer nos armoires technologiques, en connectant des systèmes UPS pour les équipements de données et de réseau!

Joseph
Directeur en informatique

Nous avons enfin eu l'occasion d'installer les prises EdgeConnect à l'hôpital. Nous devons dire que ces prises étaient excellentes. Le cadre en plastique autour de la prise a facilité la remise des prises dans les boîtes métalliques. Nous n'avons pas eu à nous soucier de mettre du ruban autour de la prise car les côtés sont protégés. Merci!

John
Directeur d'hôpital

EdgeConnect est un produit formidable, un énorme gain de temps (évidemment). Une fonctionnalité vraiment pratique est l'installation du couvercle industriel. Ils seront définitivement avec nous en tout temps.

Derek
Électricien en informatique

Découvrez plus de produits vedettes de Hubbell Wiring Device-Kellems

Trouvez un représentant des ventes

Communiquez avec l’équipe des ventes de Hubbell Canada pour un soutien personnalisé, des conseils sur les produits et un accompagnement à chaque étape du processus.

Les marchés desservis

Axés sur les secteurs industriels qui font avancer les économies et les communautés — aujourd’hui et pour l’avenir.